Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"632500","name":"PSEN opII protective column-060","price":"166.12","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}

La imagen real puede variar
PSEN opII protective column-060
Número de producto: 632500
Protective column "PSEN opII protective column-60" for safety
light curtains with a length of up to 450 mm. Protection of light guards
from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of ... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Protective column "PSEN opII protective column-60" for safety light curtains with a length of up to 450 mm. Protection of light guards from heavy mechanical impact. For use with safety light guard of the PSEN optII ranges.
General data
Approval | - |
Technical data
Environmental data
Ambient temperature | -25 - 60 °C |
Mechanical data
Housing material | Aluminium |
Height dimension | 624 mm |
Width dimension | 96 mm |
Depth dimension | 68 mm |
Net weight | 2100 g |
Gross weight | 5800 g |
Environment
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commercial data
ECLASS version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
GTIN | 4046548096125 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76109090 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantity per packaging unit | 1 |
Accesorios Opcionales

PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit es un accesorio opcional para "PSEN opII
Mirror Column" y proporciona protección adicional frente a cargasmecánicas
intensas. El poste reflector se puede además ajustar y adaptar asuperficies
irregulares.

PSEN screw set mirror column
632012
El set incluye 3 tornillos de fijación para PSENopII mirror column o
PSEN opII adjustable base unit.

PSEN opII slot nuts
632512
Tuercas correderas para el montaje de accesorios en el perfil de labarrera fotoeléctrica de seguridad PSEN opII
o del poste protector. Contenido del embalaje: 4 uds.