Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"632500","name":"PSEN opII protective column-060","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}

Similaire à l’illustration
PSEN opII protective column-060
Numéro de l'article: 632500
Poteau de protection "PSEN opII protective column-60" pour barrières
immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 450 mm.
Protection des barrières immatérielles contre les forts
chocs... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Poteau de protection "PSEN opII protective column-60" pour barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvant atteindre 450 mm. Protection des barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles desécurité des séries PSEN optII.
Données generales
Homologation | - |
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 60 °C |
Données mécaniques
Matériau du boîtier | Aluminium |
Dimensions hauteur | 624 mm |
Dimension largeur | 96 mm |
Dimension profondeur | 68 mm |
Poids net | 2100 g |
Poids brut | 5800 g |
Environnement
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272792 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
GTIN | 4046548096125 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76109090 |
Type de numéro de tarif | TARIC |
Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels

PSEN opII adjustable base unit
632037
Le PSEN opII adjustable base unit est un accessoire en option pour le« PSEN opII
Mirror Column » et offre une protection supplémentaire contre les forts
chocs mécaniques. De plus, le poteau avec miroir peut être ajusté etadapté aux sols
irréguliers.

PSEN screw set mirror column
632012
Le kit comprend 3 vis de fixation pour le PSENopII mirror column ou le
PSEN opII adjustable base unit.