Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"632500","name":"PSEN opII protective column-060","price":"1897.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}

Produkten kan variera
PSEN opII protective column-060
Artikelnummer: 632500
Skyddspelare "PSEN opII protective column-60" för säkerhetsljusridå
med en längd upp till 450 mm. Skydd för ljusridåer mot stark
mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien
PSEN o... Mer
Ditt pris
SEK1,897.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Skyddspelare "PSEN opII protective column-60" för säkerhetsljusridå med en längd upp till 450 mm. Skydd för ljusridåer mot stark mekanisk inverkan. Kan användas med säkerhetsljusridåer i serien PSEN optII.
Generell information
Godkännande | - |
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -25 - 60 °C |
Mekaniska data
Kåpmaterial | Aluminium |
Mått höjd | 624 mm |
Mått bredd | 96 mm |
Mått djup | 68 mm |
Nettovikt | 2100 g |
Bruttovikt | 5800 g |
Miljön
WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27272792 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC003015 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
GTIN | 4046548096125 |
Volym | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 76109090 |
Typ av tulltaxenummer | TARIC |
Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval

PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII adjustable base unit är en tillbehör till ”PSEN opII
Mirror Column” och ger extra skydd mot stark mekanisk
inverkan. Dessutom kan spegelpelaren anpassas
efter golvet.
SEK1,510.00

PSEN screw set mirror column
632012
Satsen innehåller tre fästskruvar för PSENopII mirror column eller
PSEN opII adjustable base unit.
SEK238.00

PSEN opII slot nuts
632512
Spårblock för montering av tillbehöret till profil på ljusridån PSENopII
eller skyddspelare. Förpackningen innehåller 4 st.
SEK255.00