Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN opII lockout
Numer produktu: 632510
GTIN: 4046548096224
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
Sztuka
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane techniczne
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-30
60 |
| Odcięcie drgań zamknięte | Zamknięty |
| Drgania wg normy ZAMKNIĘTY | EN 60068-2-6 |
| Odcięcie drgań otwarte | Otwarty |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Drgania wg normy 2 | EN 60068-2-6 |
| Drgania wg normy 3 | EN 60068-2-6 |
| Przys.wstrz.wg normy ZAMKNIĘTY | 2 g |
| Wspornik dla kl. wstrząsów 1 | Uchwyt obrotowy |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 10 g |
| Wspornik dla kl. wstrząsów 2 | Zestaw wsporn. Adv |
| Przysp.wstrz. wg normy2 | 25 g |
| Klasa wstrząsu 2 | 3M7 |
| Wspornik dla kl. wstrząsów 3 | Zestaw wsporn. Adv |
| Wspornik dla kl. wstrząsów 4 | Zestaw wsporn. Adv |
| Przysp.wstrz. wg normy4 | 40 g |
| Wspornik dla kl. wstrząsów 5 | Uchwyt obrotowy |
| Przysp.wstrz. wg normy5 | |
| Klasa wstrząsu 5 | 3M4 |
Dane mechaniczne
| Materiał produktu |
Aluminium
Stal malowana |
| Moment i tolerancje śrub | 2,1 Nm +/-0,2 Nm |
| Moment dokr.kołka gwintowanego | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
| Wysokość | 66 |
| Szerokość | 55 |
| Głębokość | 22 |
| Ciężar netto | 195 |
| Ciężar brutto | 250 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27272792 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096224 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |