Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PSEN opII lockout
Productnummer: 632510
GTIN: 4046548096224
Toebehoren heraanloopblokkering voor PSEN opII veiligheidslichtscherm.
VPE = 1 lockout, 2 eenwegschroeven M4x12, 1 draadeind M3x12, 2
gleufmoeren.
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
| Omgevingstemperatuur |
-30
60 |
| Trillingen lockout gesloten | gesloten |
| Trillingen vlg norm DICHT | EN 60068-2-6 |
| Trillingen lockout open | open |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Trillingen vlg. norm 2 | EN 60068-2-6 |
| Trillingen vlg. norm 3 | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm DICHT | 2g |
| Houder voor schok norm 1 | Swivel-Mount |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 10g |
| Houder voor schok norm 2 | Adv Bracket Kit |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | 25g |
| Schokklasse 2 | 3M7 |
| Houder voor schok norm 3 | Adv Bracket Kit |
| Houder voor schok norm 4 | Adv Bracket Kit |
| Versnel. schok vlg. norm 4 | 40g |
| Houder voor schok norm 5 | Swivel-Mount |
| Versnel. schok vlg. norm 5 | |
| Schokklasse 5 | 3M4 |
Mechanische gegevens
| Productmateriaal |
Aluminium
Staal gecoat |
| Koppel+tolerantie schroeven | 2,1 Nm +/- 0,2 Nm |
| Aanhaalmoment draadeind | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
| Afmeting hoogte | 66 |
| Afmeting breedte | 55 |
| Afmeting diepte | 22 |
| Nettogewicht | 195 |
| Brutogewicht | 250 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27272792 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000026 |
| ETIM reference feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096224 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |