text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN opII lockout

Numero dell'articolo: 632510
GTIN: 4046548096224
Accessorio blocco riavvio per barriera fotoelettrica di sicurezza PSENopII . Confezione = 1 lockout, 2 viti unidirezionali M4x12, 1 spina filettataM3x12, 2 dadi a T.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

 
Temperatura ambiente -30  
60  
Vibrazioni Lockout chiuso chiuso  
Vibrazioni sec.Norma CHIUSO EN 60068-2-6  
Vibrazioni Lockout aperto aperto  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Vibrazioni sec. Norma 2 EN 60068-2-6  
Vibrazioni sec. Norma 3 EN 60068-2-6  
Accel. shock sec.Norma CHIUSO 2g  
Supporto per norma shock 1 Swivel Mount  
Acceler. shock sec. Norma 1 10g  
Supporto per norma shock 2 Adv Bracket Kit  
Acc. shock sec. Norma 2 25g  
Classe shock 2 3M7  
Supporto per norma shock 3 Adv Bracket Kit  
Supporto per norma shock 4 Adv Bracket Kit  
Acceler. shock sec. Norma 4 40g  
Supporto per norma shock 5 Swivel Mount  
Acceler. shock sec. Norma 5
Classe shock 5 3M4  
Materiale prodotto Alluminio  
Acciaio rivestito  
Coppia serr. + tolleranza viti 2,1 Nm +/-0,2 Nm  
Coppia serr. perno filettato 0,4 Nm +/- 0,04 Nm  
Altezza 66  
Larghezza 55  
Profondità 22  
Peso netto 195  
Peso lordo 250  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096224  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1