Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"632510","name":"PSEN opII lockout","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Imagem similar
PSEN opII lockout
Número do produto: 632510
GTIN: 4046548096224
Acessório de bloqueio de reinício para grades de luz PSEN opII.
VPE = 1 lockout, 2 parafusos unidirecionais M4x12, 1 pino roscado M3x12,2
porcas.
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
| Temperatura ambiente |
-30
60 |
| Oscilações lockout fechado | fechado |
| Oscilações conf. norma FECHADO | EN 60068-2-6 |
| Oscilações lockout aberto | aberto |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Oscilações conforme norma 2 | EN 60068-2-6 |
| Oscilações conforme norma 3 | EN 60068-2-6 |
| Acel. Choque conf. norma ZU | 2g |
| Suporte p/choque conf. norma 1 | Suporte Swivel |
| Acel. choque conf. norma 1 | 10g |
| Suporte p/choque conf. norma 2 | Kit Adv Bracket |
| Acel. choque conf. norma 2 | 25g |
| Classe de choque 2 | 3M7 |
| Suporte p/choque conf. norma 3 | Kit Adv Bracket |
| Suporte p/choque conf. norma 4 | Kit Adv Bracket |
| Acel. choque conf. norma 4 | 40g |
| Suporte p/choque conf. norma 5 | Suporte Swivel |
| Acel. choque conf. norma 5 | |
| Classe de choque 5 | 3M4 |
Dados mecânicos
| Material do produto |
Alumínio
Aço revestido |
| Toque e tolerância parafusos | 2,1 Nm +/-0,2 Nm |
| Torque de aperto pino roscado | 0,4 Nm +/- 0,04 Nm |
| Dimensão altura | 66 |
| Dimensão de profundidade | 55 |
| Dimensão de profundidade | 22 |
| Peso líquido | 195 |
| Peso bruto | 250 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27272792 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548096224 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |