Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"620015","name":"PIT si2.1 LED muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
La imagen real puede variar
PIT si2.1 LED muting lamp
Número de producto: 620015
PITsign LED muting lamp including LED and wall mounting, UB = 24 V DC /
4 W / <200 mA, protection type housing: IP65, diameter: 90 mm, height:125
mm, signal lamp for muting mode.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Autosupervisado | nein |
Elemento luminoso | LED |
Pintura luminosa | gelb |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 4 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-20
50 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Entrada de cables | ISO 20 mm |
Posición de montaje | de pie |
Material de carcasa cubierta | PC |
Material carcasa parte inf. | ABS |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Dimensión de altura | 125 |
Diámetro | 90 |
Peso neto | 205 |
Peso bruto | 334 |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
Código EAN | 4046548043723 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
ETIM Reference Feature | EC001332 |
Volumen | 2.657 |