Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"620015","name":"PIT si2.1 LED muting lamp","price":"1033.0","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Som på fig.
PIT si2.1 LED muting lamp
Produktnummer: 620015
PITsign LED Muting-lampe inklusive LED og vægholder, UB = 24 V DC /
4 W / < 200 mA, kapslingsklasse hus: IP65, diameter: 90 mm, højde: 125
mm, signallampe til Muting-drift.
Din pris
Kr.1,033.00
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
UKCA |
Selvovervåget | nein |
Pære | LED |
Lysfarve | gelb |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Effektforbrug DC | 4 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-20
50 |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Kabelindføring | ISO 20 mm |
Monteringsposition | stående |
Husets materiale afdækning | PC |
Husets materiale nederste del | ABS |
Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
Mål, højde | 125 |
Diameter | 90 |
Nettovægt | 205 |
Bruttovægt | 334 |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-kode | 4046548043723 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
ETIM Reference Feature | EC001332 |
Volumen | 2.657 |