Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"620015","name":"PIT si2.1 LED muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PIT si2.1 LED muting lamp
Ürün numarası: 620015
PITsign LED muting lambası, LED ve duvara montaj dahil, UB =24 V DC
/4 W/< 200 mA, koruma tipi gövde: IP65, çap: 90 mm, yükseklik: 125
mm, muting modu için sinyal lambası.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
Approval |
CE
UKCA |
Kendi kendini izleyen | nein |
Lamba | LED |
Lamba rengi | gelb |
Teknik veri
Elektriksel veri
Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 4 |
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı |
-20
50 |
Koruma tip, muhafaza |
Mekanik Veri
Kablo girişi | ISO 20 mm |
Montaj konumu | dik |
Kapak gövde malzemesi | PC |
Alt kısım gövde malzemesi | ABS |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Yükseklik boyutu | 125 |
Çap | 90 |
Net agirlik | 205 |
Brüt ağırlık | 334 |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN kodu | 4046548043723 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27143209 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000035 |
ETIM Referans Özelliği | EC001332 |
Cilt | 2.657 |