Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"620015","name":"PIT si2.1 LED muting lamp","price":"135.9","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PIT si2.1 LED muting lamp
Numer produktu: 620015
Lampa LED mutingu PITsign wraz z diodą LED i mocowaniem ściennym, UB =24V DC/4 W/
< 200 mA, obudowa ochronna typ: IP65, średnica: 90 mm, wysokość:
125, lampa sygnalizacyjna dla trybu mutingu.
Cena
€135.90
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
UKCA |
Automonitorowanie | nein |
Oświetlenie | LED |
Kolor lampy | gelb |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 4 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy |
-20
50 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wejście kablowe | ISO 20 mm |
Położenie montażowe | kolumna |
Materiał obudowy | PC |
Materiał obudowy części dolnej | ABS |
Zacisk przyłączeniowy | Zacisk śrubowy |
Wysokość | 125 |
Średnica | 90 |
Ciężar netto | 205 |
Ciężar brutto | 334 |
Środowisko
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
Kod EAN | 4046548043723 |
Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27143209 |
Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000035 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001332 |
Tom | 2.657 |