Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"620015","name":"PIT si2.1 LED muting lamp","price":"1552.0","currency":"SEK","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Produkten kan variera
PIT si2.1 LED muting lamp
Artikelnummer: 620015
PITsign LED-mutinglampa inklusive LED och väggfäste, UB = 24 V DC /4
W/<200 mA, skyddsklass hölje: IP65, diameter: 90 mm, höjd: 125
mm, signalljus för mutingdrift.
Ditt pris
SEK1,552.00
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
UKCA |
Självövervakat | nein |
Lampa | LED |
Lysfärg | gelb |
Teknisk data
Elektriska data
Manöverspänning (V) |
24
24 |
Typ av matningsspänning U1 | DC |
Effektförbrukning DC | 4 |
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur |
-20
50 |
Skyddsklass hus |
Mekaniska data
Kabelingång | ISO 20 mm |
Monteringsläge | stående |
Kåpmaterial hölje | PC |
Kåpmaterial underdel | ABS |
Anslutningsplint | Skruvplint |
Mått höjd | 125 |
Diameter | 90 |
Nettovikt | 205 |
Bruttovikt | 334 |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-kod | 4046548043723 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ECLASS-referensfunktion | 27143209 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000035 |
ETIM-referensfunktion | EC001332 |
Volym | 2.657 |