閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"620015","name":"PIT si2.1 LED muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
実際の製品は異なる場合があります
PIT si2.1 LED muting lamp
製品コード: 620015
PITsign LEDミューティングランプ (LEDおよび壁面取り付け)、UB = 24 V DC/
4 W/<200 mA、保護構造ハウジング: IP65、直径: 90 mm、高さ: 125
mm、ミューティングモード用信号ランプ。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成