Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"620015","name":"PIT si2.1 LED muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Фактическое изделие может отличаться
PIT si2.1 LED muting lamp
Номер артикула: 620015
Сигнальная светодиодная лампа временной блокировки защиты PITsign, сосветодиодом, настенный монтаж, напряжение питания: 24 В пост. тока
/ 4 Вт / < 200 мА, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 90 мм, выс... Больше
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
Сигнальная светодиодная лампа временной блокировки защиты PITsign, сосветодиодом, настенный монтаж, напряжение питания: 24 В пост. тока / 4 Вт / < 200 мА, тип защиты корпуса: IP65, диаметр: 90 мм, высота: 125 мм, сигнальная лампа режима временной блокировки защиты.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
Самоконтроль | nein |
Лампа | LED |
Цвет лампы | gelb |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 4 |
Экологические данные
Окружающая температура |
-20
50 |
Тип защиты, корпус |
механические данные
Кабельный ввод | ISO 20 mm |
Монтажное положение | прямостоящее |
Материал корпуса крышки | PC |
Нижняя часть материала корпуса | ABS |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Размер по высоте | 125 |
Диаметр | 90 |
Вес нетто | 205 |
Вес брутто | 334 |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-код | 4046548043723 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27143209 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000035 |
Эталонная функция ETIM | EC001332 |
Объем | 2.657 |