Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"620015","name":"PIT si2.1 LED muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PIT si2.1 LED muting lamp
Productnummer: 620015
PITsign mutinglamp inclusief LED en wandhouder, UB = 24 V DC /
4 W / <200 mA, beschermingsgraad behuizing: IP65, diameter: 90 mm,hoogte: 125
mm, signaallamp voor het muting-bedrijf.
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
UKCA |
Zelfbewaakt | nein |
Verlichting | LED |
Lichtkleur | gelb |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) |
24
24 |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 4 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur |
-20
50 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Kabelinvoer | ISO 20 mm |
Inbouwpositie | staand |
Behuizingsmateriaal afdekking | PC |
Behuizingsmat. onderste deel | ABS |
Aansluitklem | Schroefklem |
Afmeting hoogte | 125 |
Diameter | 90 |
Nettogewicht | 205 |
Brutogewicht | 334 |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN-code | 4046548043723 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ECLASS reference feature | 27143209 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000035 |
ETIM reference feature | EC001332 |
Volume | 2.657 |