Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"620015","name":"PIT si2.1 LED muting lamp","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Skutečný produkt se může lišit
PIT si2.1 LED muting lamp
Kód materiálu: 620015
PITsign svítidlo muting včetně žárovky a držáku na stěnu, UB = 24 V DC/
4 W / < 200 mA, krytí pouzdra: IP65, průměr: 90 mm, výška: 125
mm, signální světlo pro režim muting.
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
UKCA |
Vlastní kontrola | nein |
Světlo | LED |
Barva svítidla | gelb |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) |
24
24 |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 4 |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota |
-20
50 |
Typ krytí, pouzdro |
Mechanické údaje
Kabelové zavedení | ISO 20 mm |
Montážní poloha | stojící |
Materiál pouzdra kryt | PC |
Materiál pouzdra spodní část | ABS |
Připojovací svorka | Šroubovací svorka |
Rozměr výška | 125 |
Průměr | 90 |
Čistá váha | 205 |
Celková hmotnost | 334 |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
EAN kód | 4046548043723 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27143209 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000035 |
Referenční funkce ETIM | EC001332 |
Svazek | 2.657 |