Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"620015","name":"PIT si2.1 LED muting lamp","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002157031","0010400215703180EY"]}
Imagem similar
PIT si2.1 LED muting lamp
Número do produto: 620015
Lâmpada LED de muting PITsign incluindo LED e suporte de parede, UB = 24V CC
/ 4 W / 200 mA, classe de proteção da caixa: IP65, diâmetro: 90 mm,altura: 125
mm, lâmpada sinalizadora da operação de muti... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Lâmpada LED de muting PITsign incluindo LED e suporte de parede, UB = 24V CC / 4 W / 200 mA, classe de proteção da caixa: IP65, diâmetro: 90 mm,altura: 125 mm, lâmpada sinalizadora da operação de muting.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA |
Automonitoramento | nein |
Iluminação | LED |
Cor da iluminação | gelb |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 4 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-20
50 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Entrada de cabos | ISO 20 mm |
Posição de montagem | em pé |
Cobertura do material da caixa | PC |
Parte inf. material da caixa | ABS |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Dimensão altura | 125 |
Diâmetro | 90 |
Peso líquido | 205 |
Peso bruto | 334 |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85311095 |
UNSPSC 25 | 39121534 |
Código EAN | 4046548043723 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27143209 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000035 |
Função de referência ETIM | EC001332 |
Volume | 2.657 |