Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"312486","name":"PSSu E S INC 24V se","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Abbildung ähnlich
PSSu E S INC 24V se
Artikelnummer: 312486
GTIN: 4046548061956
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Zähler, 2 Betriebsarten,
konfigurierbar, 1 Eingang, Inkrementalgeber, Differenzsignal RS422,
Auflösung 32 Bit, 1 Ausgang Geberversorgung 24 V DC 100 mA, 1 Ausgang,
0,5 A.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSu, Elektronikmodul, Standard, Zähler, 2 Betriebsarten, konfigurierbar, 1 Eingang, Inkrementalgeber, Differenzsignal RS422, Auflösung 32 Bit, 1 Ausgang Geberversorgung 24 V DC 100 mA, 1 Ausgang, 0,5 A.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anwendungsbereich | Standard |
Technische Daten
Eingang Inkrementalgeber
| Art Eingänge Inkrementalg. | Inkrementalgeber |
| Signal Eingang A, B und/oder C | single-ended (HTL) |
| Auswertung Zählimpulse Inkr. |
2-fach
1-fach 4-fach |
| Potenzialtren. Ink/Per. Supply | nein |
| Potenzialtren. Ink./Mod.Supply | ja |
Halbleiterausgänge
| Gleichspannung am Ausgang | 24 V DC |
Spannungsausgänge
| Gleichspannung am Ausgang 2 | 24 V DC |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
| Umgebungstemperatur |
0
60 |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Beschleun. Schock nach Norm 2 | |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60664-1 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Codierung | PA |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 76 |
| Abmessung b | 25.2 |
| Abmessung t | 60.2 |
| Nettogewicht | 45 |
| Bruttogewicht | 54 |
| Name Kodierelement | M |
| Farbe Kodierelement | dunkelgrau |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242605 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061956 |
| Volumen | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Obligatorisches Zubehör
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4
Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, 2-reihig, 4
Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss.
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Schraubanschluss.
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, Basismodul, für Elektronikmodule, Peripherie, C-Schiene, 2-reihig,
4 Anschlussebenen, 16 Klemmen, Federkraftanschluss.
Optionales Zubehör
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Kunststoffausführung, schwarz, VPE 10
Stück, verpackt in neutralem Karton mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, Endwinkel für Hutschiene, Metallversion, für starke mechische
Beanspruchung, VPE 2 Stück.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, Erdungsklemme für Hutschiene, PE-Anschluss, Kunststoffausführung,
grün/gelb, VPE 10 Stück, verpackt in neutralem Karton mit
Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule MIT TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, Laser bedruckbare Beschriftungsstreifen für PSSu/PSS4000 Kopf-,
Elektronik- und Kompaktmodule OHNE TRENNLINIE, VPE 10x Stück (10x DIN A4
Bögen mit jeweils 4x 27 = 108 Labels, Summe 1080 Labels), verpackt in
wiederverschließbarem Polybeutel mit Kennzeichnungsaufkleber.