Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"312486","name":"PSSu E S INC 24V se","price":"2121.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Som på fig.
PSSu E S INC 24V se
Produktnummer: 312486
GTIN: 4046548061956
PSSu, elektronikmodul, Standard, tæller, 2 driftstyper,
konfigurerbart, 1 indgang, inkrementalgiver, differenssignal RS422,
opløsning 32 bit, 1 udgang giverforsyning 24 V DC 100 mA, 1 udgang,
0,5 A.
Styk
Din pris
Kr.2,121.00
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
UKCA cULus Listed TÜV |
| Anvendelsesområde | Standard |
Teknisk data
Indgang inkremental encoder
| Type indgange inkrementalg. | Inkrementalgiver |
| Signal indgang A, B og/eller C | single-ended (HTL) |
| Analyse tælleimpulser inkr. |
Dobbelt
Enkelt Firedobbelt |
| Potentialadsk. ink/per. supply | nej |
| Potentialadsk. ink./mod.supply | ja |
Halvlederudgange
| Jævnspænding på udgang | 24 V DC |
Spændingsudgange
| Jævnspænding på udgang 2 | 24 V DC |
Miljøoplysninger
| Klimabelastning iht. ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
0
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Accel. stød iht. stand. 2 | |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60664-1 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Husets materiale kodning | PA |
| Klemmetype | stikbar |
| Mål, højde | 76 |
| Mål, bredde | 25.2 |
| Mål, dybde | 60.2 |
| Nettovægt | 45 |
| Bruttovægt | 54 |
| Navn kodningselement | M |
| Farve kodningselement | mørkegrå |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242605 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061956 |
| Volumen | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, plastudførelse, sort, pakke med 10
stk., pakket i neutral æske med mærkningsetiketter.
Kr.63.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, endevinkel til DIN-skinne, metalversion, til kraftig mekanisk
belastning, pakke med 2 stk.
Kr.164.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, jordingsklemme til DIN-skinne, PE-tilslutning, plastudførelse,
grøn-gul, pakke med 10 stk., pakket i neutral æske med
mærkningsetiketter.
Kr.446.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler MED SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, laser-printbare tekststrimler til PSSu/PSS4000 hoved-,
elektronik- og kompaktmoduler UDEN SKILLELINJE, pakke med 10 stk. (10xDIN A4-
ark med hver 4x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), pakket i
genlukkelig plastpose med mærkningsetiketter.
Kr.1,029.00
Nødvendigt driftstilbehør
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker, 4
tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning.
Kr.260.00
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2-rækket, 4
tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning.
Kr.190.00
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, C-skinne, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, skruetilslutning.
Kr.240.00
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, basismodul, til elektronikmoduler, periferi, 2 rækker,
4 tilslutningsniveauer, 16 klemmer, fjederkrafttilslutning.
Kr.195.00