Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"312486","name":"PSSu E S INC 24V se","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
PSSu E S INC 24V se
Kód materiálu: 312486
GTIN: 4046548061956
PSSu, elektronický modul, standard, čítač, 2 provozní režimy,
konfigurovatelné, 1 vstup, inkrementální enkodér, diferenční signálRS422,
rozlišení 32 bit, 1 výstup napájení kodéru 24 V DC 100 mA, 1 výstup
0,5 A.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, elektronický modul, standard, čítač, 2 provozní režimy, konfigurovatelné, 1 vstup, inkrementální enkodér, diferenční signálRS422, rozlišení 32 bit, 1 výstup napájení kodéru 24 V DC 100 mA, 1 výstup 0,5 A.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Rozsah použití | Standardní |
Technická data
Vstupní inkrementální snímač
| Druh vstupů inkrem.kodér | Inkrement.kodér |
| Signál vstup A, B a/nebo C | single-ended (HTL) |
| Vyhod. impulzů čít. inkr. |
2nás.
1nás. 4nás. |
| Galv.oddělení Ink/Per. Supply | ne |
| Galv.oddělení Ink./Mod.Supply | ano |
Polovodičové výstupy
| Stejnosměr.napětí na výst. | 24 V DC |
Napěťové výstupy
| Stejnosměr.napětí na výst.2 | 24 V DC |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
0
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 60664-1 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | PC |
| Materiál pouzdra kódování | PA |
| Druh svorek | zásuvný |
| Rozměr výška | 76 |
| Rozměr šířka | 25.2 |
| Rozměr hloubka | 60.2 |
| Čistá váha | 45 |
| Celková hmotnost | 54 |
| Název kódovacího prvku | M |
| Barva kódovacího prvku | tmavě šedá |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice |
7a
7c I |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh |
Olovo
Oxid olovnatý |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242605 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061956 |
| Svazek | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |
Volitelné příslušenství
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, plastové provedení, černý,balení 10
ks, baleno v neutrálním kartonu s identifikační nálepkou.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, koncová svorka pro montážní lištu, kovová verze, pro silnémechanické
namáhání, balení 2 kusy.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, zemnící svorka pro montážní lištu, přípojka PE, plastovéprovedení,
zelená/žlutá, balení 10 ks, baleno v neutrálním kartonu s
identifikační nálepkou.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly S DĚLICÍ ČÁROU, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, popisovací proužek s možností laserového tisku pro PSSu/PSS4000hlavové,
elektronické a kompaktní moduly BEZ DĚLICÍ ČÁRY, balení 10 kusů (10x DINA4
vždy 4x 27 = 108 etiket, celkem 1080 etiket), baleno v
opětovně uzavíratelném PE sáčku s identifikační nálepkou.
Povinné provozní příslušenství
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2řadová, 4
připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové.
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2-řadová, 4
připojovací úrovně, 16 pružinových svorek.
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, 2řadová,
4 připojovací úrovně, 16 svorek, šroubové.
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, základní modul, pro elektronické moduly, periferie, lišta C,2řadová,
4 připojovací úrovně, 16 svorek, pružinové.