text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSSu E S INC 24V se

Product ID: 312486
GTIN: 4046548061956
PSSu,電子模組,標準,計數器,2 個操作模式, 可配置,1 個輸入,遞增編碼器,差動信號 RS422, 解析度 32 Bit,1 個輸出編碼器供電 24 V DC 100 mA,1 個輸出, 0.5 A。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
應用範圍 標準  
 
輸入遞增編碼器的類型 增量編碼器  
信號輸入 A、B 及/或 C 單端 (HTL)  
評測計數器脈衝遞增 2x  
1x  
4x  
電位隔離遞增/週邊設備供電 否  
電位隔離遞增/模組供電 是  
DC voltage at output 24 V DC  
DC voltage at output 2 24 V DC  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
60  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
濕度等級 40°C 時 93% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
Perm. operating height ASL 2000 m  
EMC 符合標準 ... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 15g  
加速度衝擊符合標準 2
隔距與沿面距離到 EN 60664-1  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
外殼材質下部區段 PC  
外殼材質前底板 PC  
外殼材質代碼 PA  
端子樣式 插件  
高度尺寸 76  
寬度尺寸 25.2  
深度尺寸 60.2  
淨重 45  
毛重 54  
編碼元件名稱 M  
編碼元件顏色 深灰色  
 
RoHS 指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS 合規性 是的  
RoHS 例外情況 是的  
依據指令的 RoHS 例外情況 7a  
7c I  
REACh 符合性 含有至少一種 SVHC 物質  
REACh 所含物質 帶領  
一氧化鉛  
% 污染物份額 > 0,1  
CAS號 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 條目存在 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27242605  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000024  
ETIM 參考特色 EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061956  
體積 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu,用於頂帽導軌的端角,塑料版本,黑色,PU 10 件,裝在有標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu,用於頂帽導軌的端角,金屬版本,適用於強力機械 應力,PU 2 件。
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu,端接底板有整合式端接電阻器。
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu,用於頂帽導軌的接地端子,PE 連接,塑料版本, 綠色/黃色,PU 10 件,裝在有 標記貼紙的中性紙箱中。
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組有分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu,用於 PSSu/PSS4000 頭的雷射可列印標籤支架, 電子與精巧型模組無分離器,PU 10x 件(10x DIN A4 頁面,每頁 4x 27 = 108 張標籤,總和 1080 張標籤),裝在有標記貼紙的 可再密封塑膠袋中。

Obligatory accessories

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,2 列,4 個連接層級,16 個端子,螺絲式連接。
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,2 列,4 個連接層級,16 個端子,彈簧式連接。
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,2 列, 4 個連接層級,16 個端子,螺絲式連接。
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu,用於電子模組的基礎模組,週邊設備,C 導軌,2 列, 4 個連接層級,16 個端子,彈簧式連接。