text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSSu E S INC 24V se

Artikelnummer: 312486
GTIN: 4046548061956
PSSu, elektronikmodul, Standard, räknare, 2 driftsätt, konfigurerbar, 1 ingång, inkrementalgivare, differenssignal RS422, upplösning 32 bit, 1 utgång givarförsörjning 24 V DC 100 mA, 1 utgång, 0,5 A.

Enhet

Ditt pris

SEK3,188.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Användningsområde Standard  
 
Typ ingångar inkrementalg. Inkrementalgivare  
Signal ingång A, B och/eller C single-ended (HTL)  
Utvärdering räknarpulser inkr. 2-faldig  
1-faldig  
4-faldig  
Potavskil. Ink/per. Matning nej  
Potavskil. Ink./Mod.Supply ja  
Likspänning på utgång 24 V DC  
Likspänning på utgång 2 24 V DC  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? otillåten  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Accel. stötar enligt st. 2
Luft- och krypavstånd enligt EN 60664-1  
Överspänningskategori II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Kåpmaterial underdel PC  
Kåpmaterial främre platta PC  
Kåpmaterial kodning PA  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 76  
Mått bredd 25.2  
Mått djup 60.2  
Nettovikt 45  
Bruttovikt 54  
Namn kodningselement M  
Färg kodningselement mörkgrå  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag ja  
RoHS-undantag enligt direktiv 7a  
7c I  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
Ämnen i REACh Ledning  
Blyoxid  
%-andel av föroreningen > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-anslutning tillgänglig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242605  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061956  
Volym 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Antal per förpackningsenhet 1  
 

Tillbehör – tillval

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, plastvariant, svart, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK95.00
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ändvinkel för DIN-skena, metallvariant, för hög mekanisk belastning, FPE 2 st.
SEK246.00
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, avslutningsplatta med integrerat termineringsmotstånd.
SEK254.00
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, jordplint för DIN-skena, PE-anslutning, plastvariant, grön/gul, FPE 10 st, packad i neutral kartong med etikett för märkning.
SEK671.00
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler MED SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, lasertryckbara märkningsremsor för PSSu/PSS4000 huvud-, elektronik- och kompaktmoduler UTAN SKILJELINJE, FPE 10 x st (10x DIN A4-papper med 4 x 27 = 108 etiketter, totalt 1080 etiketter), packad i återförslutningsbar polypåse med etikett för märkning.
SEK1,546.00

Tillbehör – obligatoriska

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, skruvanslutning.
SEK391.00
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK285.00
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, skruvanslutning.
SEK360.00
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, basmodul, för elektronikmoduler, perifer, C-skena, 2-radig, 4 anslutningsnivåer, 16 plintar, fjäderkraftanslutning.
SEK293.00