Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"312486","name":"PSSu E S INC 24V se","price":"268.4","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
Similaire à l’illustration
PSSu E S INC 24V se
Numéro de l'article: 312486
GTIN: 4046548061956
PSSu, module électronique, standard, compteur, 2 modes defonctionnement,
configurable, 1 entrée, codeur incrémental, signal différentiel RS422,
résolution 32 bits, 1 sortie alimentation du codeur 24 V DC 100 mA,1 sortie,
0,5 A.
Unité
Votre prix
€268.40
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSu, module électronique, standard, compteur, 2 modes defonctionnement, configurable, 1 entrée, codeur incrémental, signal différentiel RS422, résolution 32 bits, 1 sortie alimentation du codeur 24 V DC 100 mA,1 sortie, 0,5 A.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Domaine d’application | Standard |
Données techniques
Entrée codeur incrémental
| Type d’entrées cod. incr. | Codeur incrémental |
| Signal entrée A, B et / ou C | Sans complément (HTL) |
| Analyse imp. compt. incr. |
Double
Simple Quadruple |
| Sép. pot. incr./alim. périph. | Non |
| Sép.pot.codeur incr./alim.mod. | Oui |
Sorties semi-conductrices
| Tension continue sur sortie | 24 V DC |
Sorties de tension
| Tension continue sur sortie 2 | 24 V DC |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
0
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Accél. choc selon la norme 2 | |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 60664-1 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier codage | PA |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 76 |
| Dimension largeur | 25.2 |
| Dimension profondeur | 60.2 |
| Poids net | 45 |
| Poids brut | 54 |
| Nom élément de codage | M |
| Couleur élément de codage | gris foncé |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242605 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061956 |
| Volume | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSSu BP 2/16 S
312628
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 2 rangées, 4
niveaux de raccordement, 16 bornes, raccordement à vis.
€32.93
PSSu BP 2/16 C
312629
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, 2 rangée, 4
niveaux de raccordement, 16 bornes, raccordement à ressorts.
€24.00
PSSu BP-C 2/16 S
312630
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 2 rangées,4
niveaux de raccordement, 16 bornes, raccordement à vis.
€30.32
PSSu BP-C 2/16 C
312631
PSSu, embase, pour modules électroniques, périphérie, rail C, 2 rangées,4
niveaux de raccordement, 16 bornes, raccordement à ressorts.
€24.70
Accessoires optionnels
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, équerre terminale pour support profilé, modèle en matièreplastique, noir, UE 10
pièces, emballage dans un carton neutre avec autocollant de marquage.
€8.01
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, équerre terminale pour support profilé, en métal, pour de fortes
sollicitations mécaniques, UE 2 pièces.
€20.74
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de terre pour support profilé, raccordement PE, modèle enmatière plastique,
vert / jaune, UE 10 pièces, emballage dans un carton neutre avec
autocollant de marquage.
€56.48
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 AVEC LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€130.14
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, bandes de repérage imprimables au laser pour tête de station,
modules électroniques et compacts PSSu/PSS4000 SANS LIGNE DE SÉPARATION,UE 10x pièces (10 x feuille A4
avec respectivement 4x 27 = 108 étiquettes, total 1 080 étiquettes),emballage dans
sachet en polyéthylène refermable autocollant de marquage.
€130.14