text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSu E S INC 24V se

Productnummer: 312486
GTIN: 4046548061956
PSSu, elektronicamodule, standaard, teller, 2 bedrijfsmodi, configureerbaar, 1 ingang, incrementele opnemer, verschilsignaal RS422, resolutie 32 bit, 1 uitgang opnemervoeding 24 V DC 100 mA, 1 uitgang, 0,5 A.

Eenheid

Uw prijs

€279.14

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSu, elektronicamodule, standaard, teller, 2 bedrijfsmodi, configureerbaar, 1 ingang, incrementele opnemer, verschilsignaal RS422, resolutie 32 bit, 1 uitgang opnemervoeding 24 V DC 100 mA, 1 uitgang, 0,5 A.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Toepassingsgebied Standaard  
 
Type ingangen incr. opnemer Incrementele opnemer  
Signaal ingang A, B en/of C single-ended (HTL)  
Evaluatie telimpulsen incr. 2-voudig  
1-voudig  
4-voudig  
Pot.scheiding inc/Per. Supply nee  
Pot.scheiding inc./Mod. Supply ja  
Gelijkspanning op de uitgang 24 V DC  
Gelijkspanning op uitgang 2 24 V DC  
Klimaatcondities volgens ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
60  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93% RV bij 40 °C  
Condensvorming toegelaten? niet toegelaten  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Versnel. schok vlg. norm 2
Lucht- en kruipwegen naar EN 60664-1  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Behuizingsmateriaal codering PA  
Klemsoort steekbaar  
Afmeting hoogte 76  
Afmeting breedte 25.2  
Afmeting diepte 60.2  
Nettogewicht 45  
Brutogewicht 54  
Naam codeerelement M  
Kleur codeerelement donkergrijs  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen ja  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat minstens één SVHC-stof  
Stoffen in REACh Lead  
Loodoxide  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-invoer beschikbaar ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242605  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001600  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548061956  
Volume 0.146  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Optionele accessoires

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, kunststof uitvoering, zwart, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€8.33
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, eindhoek voor DIN-rail, metalen uitvoering, voor zware mechanische belasting, VPE 2 stuks.
€21.57
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, afsluitplaat met geïntegreerde afsluitweerstand.
€22.22
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, aardingsklem voor DIN-rail, PE-aansluiting, kunststof uitvoering, groen/geel, VPE 10 stuks, verpakt in neutrale doos met identificatiesticker.
€58.74
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen MET SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks (10xDIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, laserbedrukbare opschriftstroken voor PSSu/PSS4000 kop-, elektronica- en compacte modulen ZONDER SCHEIDINGSLIJN, VPE 10 stuks(10x DIN A4- vel met elk 4 x 27 = 108 labels, totaal 1080 labels), verpakt in hersluitbare polyzak met identificatiesticker.
€135.35

Verplichte Accessoires

PSSu BP 2/16 S
PSSu BP 2/16 S 312628
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting.
€34.25
PSSu BP 2/16 C
PSSu BP 2/16 C 312629
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€24.96
PSSu BP-C 2/16 S
PSSu BP-C 2/16 S 312630
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, schroefaansluiting.
€31.53
PSSu BP-C 2/16 C
PSSu BP-C 2/16 C 312631
PSSu, basismodule, voor elektronicamodulen, periferie, C-rail, 2-rijig, 4 aansluitniveaus, 16 klemmen, veerkrachtaansluiting.
€25.69