text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit

Artikelnummer: 6B000007
GTIN: 4046548107616
Auswerteeinheit für PSEN rd1.1/1.2, 2 Eingänge, 4 Ausgänge, SD-Karte, EtherCAT-Schnittstelle mit FSoE-Protokoll

Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
Sensorprinzip FMCW Radar  
Anzahl Subscriber 6  
 
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Anzahl OSSD-Ausgänge 4  
Steckertyp ETHERNET-Schnittste RJ45  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 3  
Umgebungstemperatur -30  
60  
Feuchtebeanspruchung Angabe max. 95 %  
Betauung zulässig ? unzulässig  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Schutzart Gehäuse IP20  
Reaktionszeit 100  
Abmessung h 103  
Abmessung b 106  
Abmessung t 33  
Nettogewicht 160  
Bruttogewicht 305  
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273890  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107616  
Volumen 3.602  dm3
Harmonized System Code 85299097  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Menge je Verpackungseinheit 1  
 

Obligatorisches Zubehör

Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Anschlussleitung, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Anschlussleitung, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Anschlussleitung, 5-pol. M12-Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12- Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12- Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12- Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Verbindungsleitung, 5-pol. M12-Stiftstecker auf 5-pol. M12- Buchsenstecker, gewinkelt, twisted pair, geschirmt, Kabellänge: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Abschlusswiderstand 120 Ω zwischen Pin 4 und Pin 5. Geeignet für die Schnittstelle CANopen.