text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit

製品コード: 6B000007
GTIN: 4046548107616
PSEN rd1.1/1.2用分析ユニット、入力2点、出力4点、SDカード、 FSoEプロトコル搭載EtherCATインタフェース

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
センサ原理 FMCWレーダ  
スレーブ数 6  
 
供給電圧 (V) 24  
24  
電源電圧U1のタイプ DC  
OSSD出力数 4  
Ethernet接続タイプ RJ45  
イーサネットインタフェース数 3  
使用周囲温度 -30  
60  
相対湿度・温度 最大95 %  
結露耐性 許可されていない  
汚染度 2  
保護構造、ハウジング IP20  
応答時間 100  
高さ 103  
106  
奥行き 33  
実量 160  
総重量 305  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273890  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107616  
ボリューム 3.602  dm3
Harmonized System Code 85299097  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(操作に必須)

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ (アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ (アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitabl e for the Interface: CANopen.