Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6B000007","name":"PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
Номер артикула: 6B000007
GTIN: 4046548107616
Аналитический блок для PSEN rd1.1/1.2, 2 входа, 4 выхода, SD-карта,интерфейс EtherCAT
с протоколом FSoE
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
RED
CE UL Certified Mark TÜV |
| Принцип датчика | радар FMCW |
| Количество ведомых механизмов | 6 |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Полупроводниковые выходы
| Число выходов OSSD | 4 |
Интерфейс Ethernet
| Тип раз. для инт. EtherNET/IP | RJ45 |
| Число интерфейсов Ethernet | 3 |
Экологические данные
| Окружающая температура |
-30
60 |
| Номинальный уровень влажности | Макс. 95 % |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
Times
| Время отклика | 100 |
механические данные
| Размер по высоте | 103 |
| Размер по ширине | 106 |
| Размер по глубине | 33 |
| Вес нетто | 160 |
| Вес брутто | 305 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27273890 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107616 |
| Объем | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Соединительный кабель, 5-контактный гнездовой разъем M12, угловой, витаяпара,
экранированный, длина кабеля: 10 м
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Соединительный кабель, 5-контактный гнездовой разъем M12, угловой, витаяпара,
экранированный, длина кабеля: 15 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара,
экранированный, длина кабеля: 3 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара,
экранированный, длина кабеля: 5 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара,
экранированный, длина кабеля: 10 м
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Соединительный кабель, 5-контактный штекерный разъем M12 на 5-контактномгнездовом разъеме M12, угловой, витая пара,
экранированный, длина кабеля: 15 м
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.