text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit

Kód materiálu: 6B000007
GTIN: 4046548107616
Vyhodnocovací jednotka pro PSEN rd1.1/1.2, 2 vstupy, 4 výstupy, karta SD rozhraní EtherCAT s protokolem FSoE

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Povolení RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
Princip snímače Radar FMCW  
Počet jednotek slave 6  
 
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Počet OSSD výstupů 4  
Typ konekt. rozhr. Ethercat RJ45  
Počet rozhr.Ethernet 3  
Okolní teplota -30  
60  
Údaj o namáhání vlhkem max. 95 %  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Reakční doba 100  
Rozměr výška 103  
Rozměr šířka 106  
Rozměr hloubka 33  
Čistá váha 160  
Celková hmotnost 305  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273890  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107616  
Svazek 3.602  dm3
Harmonized System Code 85299097  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Připojovací kabel, 5pól. konektorová zdířka M2, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Připojovací kabel, 5pól. konektorová zdířka M2, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Spoojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Spojovací kabel, 5pól. konektor na 5pól. konektorové zdířce M12, úhlová, twisted pair, stínění, délka kabelu: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.