Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"6B000007","name":"PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit","price":"1248.09","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
Numer produktu: 6B000007
GTIN: 4046548107616
Jednostka analizująca dla PSEN rd1.1/1.2, 2 wejścia, 4 wyjścia, karta SDinterfejs EtherCAT
z protokołem FSoE
Sztuka
Cena
€1,248.09
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
RED
CE UL Certified Mark TÜV |
| Zasada działania czujników | Radar FMCW |
| Liczba urządzeń typu slave | 6 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Liczba wyjść OSSD | 4 |
Interfejs Ethernet
| Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
| Ilość złączy Ethernet | 3 |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy |
-30
60 |
| Klasa wilgotności | Maks. 95% |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
Times
| Czas reakcji | 100 |
Dane mechaniczne
| Wysokość | 103 |
| Szerokość | 106 |
| Głębokość | 33 |
| Ciężar netto | 160 |
| Ciężar brutto | 305 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27273890 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000026 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107616 |
| Tom | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka,
ekranowany, długość przewodu: 10 m
€66.28
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze wewnętrzne M12 kątowe, skrętka,
ekranowany, długość przewodu: 15 m
€86.68
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12
na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 3 m
€37.30
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12
na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 5 m
€53.72
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12
na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 10 m
€79.56
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Przewód połączeniowy, 5-stykowe złącze zewnętrzne M12
na 5-stykowe złącze wewnętrzne M12, kątowe, skrętka, ekranowany, długośćprzewodu: 15 m
€101.29
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
€25.23