Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6B000007","name":"PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit","price":"9865.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Som på fig.
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
Produktnummer: 6B000007
GTIN: 4046548107616
Analyseenhed til PSEN rd1.1/1.2, 2 indgange, 4 udgange, SD-kort,
EtherCAT-interface med FSoE-protokol
Styk
Din pris
Kr.9,865.00
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
RED
CE UL Certified Mark TÜV |
| Sensorprincip | FMCW-radar |
| Antal slaves | 6 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 4 |
Ethernet-interface
| Stiktype ETHERNET-interface | RJ45 |
| Antal Ethernet-tilslutninger | 3 |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-30
60 |
| Fugtbelastning oplysninger | maks. 95 % |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Times
| Reaktionstid | 100 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 103 |
| Mål, bredde | 106 |
| Mål, dybde | 33 |
| Nettovægt | 160 |
| Bruttovægt | 305 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273890 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107616 |
| Volumen | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Tilslutningsledning, 5-pol. M12-hunstik, vinklet, twisted pair,
afskærmet, kabellængde: 10 m
Kr.519.00
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Tilslutningsledning, 5-pol. M12-hunstik, vinklet, twisted pair,
afskærmet, kabellængde: 15 m
Kr.679.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12-
hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 3 m
Kr.292.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12-
hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 5 m
Kr.421.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12-
hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 10 m
Kr.623.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12-
hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 15 m
Kr.793.00
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.
Kr.198.00