Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"6B000007","name":"PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0170","00106002457163","0010600245716380TO"]}
Imagem similar
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
Número do produto: 6B000007
GTIN: 4046548107616
Unidade de avaliação para PSEN rd1.1/1.2, 2 entradas, 4 saídas, cartãoSD,
interface EtherCAT com protocolo FSoE
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
RED
CE Marca certificada pela UL TÜV |
| Princípio do sensor | Radar FMCW |
| Quantidade de slaves | 6 |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas OSSD | 4 |
Interface Ethernet
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
| Número interfaces Ethernet | 3 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-30
60 |
| Descrição da carga de umidade | máx. 95 % |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Times
| Tempo de resposta | 100 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 103 |
| Dimensão de profundidade | 33 |
| Dimensão de profundidade | 106 |
| Peso líquido | 160 |
| Peso bruto | 305 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27273890 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548107616 |
| Volume | 3.602 dm3 |
| Harmonized System Code | 85299097 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
C1000045
Cabo de conexão, conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado,
blindado, comprimento do cabo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
C1000046
Cabo de conexão, conector fêmea M12 de 5 pinos, angular, par trançado,
blindado, comprimento do cabo: 15 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
C1000047
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 3 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
C1000048
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 5 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
C1000049
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 10 m
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
C1000050
Cabo de conexão, conector macho M12 de 5 pinos para conector fêmea M12
de 5 pinos, angular, par trançado, blindado, comprimento do cabo: 15 m
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable
for the Interface: CANopen.