text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit

Numéro de l'article: 6B000007
GTIN: 4046548107616
Unité de contrôle pour PSEN rd1.1/1.2, 2 entrées, 4 sorties, carte SD, interface EtherCAT avec protocole FSoE

Unité

Votre prix

€1,298.01

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation RED  
CE  
UL Certified Mark  
TÜV  
Principe du capteur Radar FMCW  
Nombre d’esclaves 6  
 
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Nombre de sorties OSSD 4  
Type connect. interf. ETHERNET RJ45  
Nombre d'interfaces Ethernet 3  
Température d’utilisation -30  
60  
Indic. soll. due à l’humidité max. 95 %  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Indice de protection de boîtie IP20  
Temps de réponse 100  
Dimensions hauteur 103  
Dimension largeur 106  
Dimension profondeur 33  
Poids net 160  
Poids brut 305  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27273890  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548107616  
Volume 3.602  dm3
Harmonized System Code 85299097  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

Accessoires obligatoires

Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées, blindé, longueur du câble : 10 m
€68.27
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Câble de raccordement, connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, pairestorsadées, blindé, longueur du câble : 15 m
€89.28
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :3 m
€38.42
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :5 m
€55.33
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :10 m
€81.95
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Câble de liaison, connecteur mâle M12 à 5 broches sur connecteur femelle M12 à 5 broches, coudé, paires torsadées, blindé, longueur du câble :15 m
€104.33
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
€25.99