text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
191 produkter fundet
PNOZ m B1
772101
GTIN: 4046548069419
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, Ethernet-Schnittstelle mit Switch, USB-Speicher.

På forespørgsel
PNOZ m B1 Burner
772102
GTIN: 4046548096514
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, Kommunikationsanschaltung, 2 Ethernet-Schnittstellen, USB- Speicher, speziell für Brenneranwendungen.

På forespørgsel
PNOZ m EF 16DI
772140
GTIN: 4046548069655
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 16 sichere digitale Eingänge.

På forespørgsel
PNOZ m EF 4AI
772160
GTIN: 4046548069624
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 4 sichere Analogeingänge 4..20 mA.

På forespørgsel
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
GTIN: 4046548069402
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.

På forespørgsel
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
GTIN: 4046548069631
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 4 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Relaisausgänge.

På forespørgsel
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
GTIN: 4046548069648
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 8 sichere Eingänge, 2 sichere zweipolige Halbleiterausgänge.

På forespørgsel
PNOZ m EF 1MM
772170
GTIN: 4046548069600
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Überwachung von 1 Achse.

På forespørgsel
PNOZ m EF 2MM
772171
GTIN: 4046548069617
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Überwachung von 2 Achsen.

På forespørgsel
PNOZ m ES 14DO
772181
GTIN: 4046548085129
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 14 Halbleiterausgänge für Standardanwendungen.

På forespørgsel
PNOZ m EF Multi Link
772120
GTIN: 4046548069693
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Verbindung von 2 konfigurierbaren sicheren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2.

På forespørgsel
PNOZ m EF PDP Link
772121
GTIN: 4046548069686
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Verbindung dezentrale E/A Module.

På forespørgsel
PNOZ m ES Profinet
772138
GTIN: 4046548069525
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, Profinet.

På forespørgsel
PNOZ m ES Profibus
772132
GTIN: 4046548069518
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, Profibus.

På forespørgsel
PNOZ m ES EtherCAT
772136
GTIN: 4046548069495
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, EtherCAT.

På forespørgsel
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
GTIN: 4046548069501
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, EtherNet/IP.

På forespørgsel
PNOZ m ES Powerlink
772119
GTIN: 4046548071726
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, POWERLINK.

På forespørgsel
PNOZ m ES CANopen
772134
GTIN: 4046548069563
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, CANopen.

På forespørgsel
PNOZ m ES CC-Link
772135
GTIN: 4046548069433
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Feldbusmodul, CC- Link.

På forespørgsel
PNOZ m ES ETH
772130
GTIN: 4046548069471
Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Kommunikationsmodul, 2 Ethernet / Modbus-TCP-Schnittstellen.

På forespørgsel
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug