text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ m EF 2MM

製品コード: 772171
GTIN: 4046548069617
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 2つの軸の安全監視。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
アプリケーション範囲 Fail-safe  
 
UINT1の目的 Versorgung des Moduls  
内部電圧の供給元 über Basisgerät  
UINT1の電圧タイプ DC  
監視周波数 (ヒステリシス無) 0,1 Hz - 5 kHz  
インクリメンタルエンコーダの入力点数 2  
接続 (インクリメンタルエンコーダ) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
エンコーダ差動信号の位相位置 90° ±30°  
監視周波数 (ヒステリシス無) 0,1 Hz - 500 kHz  
デジタル入力電位分離の有無 ja  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
結露耐性 unzulässig  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61131-2  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
空間距離と沿面距離 EN 61131-2  
過電圧カテゴリ II  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け IP54  
保護構造、ハウジング IP20  
端子の保護構造 IP20  
制限値超過後の応答時間 1/f_ist + 16 ms  
回路1の電位分離 Sensor und Systemspannung  
電位分離1のタイプ Funktionsisolierung  
回路2の電位分離 Sensor 1 und Sensor 2  
電位分離2のタイプ Funktionisolierung  
取り付け位置 waager. auf Hutschiene  
DINレールの寸法 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 Schraubklemme  
Federkraftklemme  
端子スタイル steckbar  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 101.4  
22.5  
奥行き 111  
実量 120  
総重量 130  
 
RoHS指令 すべての関連するガイドライン  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 はい  
RoHS指令適用除外評価 7a  
7c I  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
REAChに含まれる物質 リード  
酸化鉛  
汚染物質に占める割合 > 0,1 %  
CAS番号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIPエントリー可能 はい  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242205  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069617  
ボリューム 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
PNOZmulti 2およびPSS 4000モーション監視用アダプタケーブル、1.5 m。
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
PNOZmulti 2およびPSS 4000モーション監視用アダプタケーブル、2.5 m。
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
PNOZmulti 2およびPSS 4000モーション監視用アダプタケーブル、5 m。
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
シールド接続ボックスPSEN msi b4、近接スイッチへの インクリメンタルエンコーダ接続用、プル抵抗有/無、 近接スイッチ用追加電源付き。
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
ユニバーサルアダプタ、9ピンD-Sub、PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2用 速度監視およびPSSモーション監視。
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
ユニバーサルアダプタ、15ピンD-Sub、PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2用 速度監視およびPSSモーション監視。
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
ユニバーサルアダプタ、25ピンD-Sub、PNOZ msXp、PNOZ s30、PNOZmulti 2用 速度監視およびPSSモーション監視。
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
ベースユニットPNOZmultiの左側モジュール 接続用コネクタ、黄色/黒 (10個)。

アクセサリ(操作に必須)

Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set 783544
ケージ式端子、PNOZmulti 2モーション監視モジュール2MM、1セット。
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set 793544
プラグインスクリュー式端子、PNOZmulti 2モーション監視2MM、1セット。

お勧めの用途

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
小型安全コントローラPNOZmulti 2、ベースユニット、 増設可能、安全デジタル入力20点、安全半導体出力4点。
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
小型安全コントローラPNOZmulti 2ベースユニット、 増設可能、スイッチ付きイーサネットインタフェース、USB 20メモリ。
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
小型安全コントロールシステムPNOZmulti 2、フィールドバスモジュール、 POWERLINK。
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール 2つの小型安全コントローラPNOZmulti 2の 安全接続。
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、 安全分散型I/Oモジュール。