text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PNOZ m EF 2MM

제품 번호: 772171
GTIN: 4046548069617
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, surveillance en toute sécurité de 2 axes.

Unité

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Domaine d’application Fail-safe  
 
But de UINT1 Versorgung des Moduls  
Source de la tension interne über Basisgerät  
Type de tension de UINT1 DC  
F.surv.prog. sans hys.cap.prox 0,1 Hz - 5 kHz  
Nombre d'entrées pour codeur i 2  
Raccordement (codeur incr.) Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig  
Écart ph.diff.sign. cod.incr. 90° ±30°  
F.surv.prog. sans hyst. incr 0,1 Hz - 500 kHz  
Séparation potentiel entrée ja  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions II  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Tps réponse dép. valeur lim. 1/f_ist + 16 ms  
Séparation potentiel 1 entre Sensor und Systemspannung  
Type séparation du potentiel 1 Funktionsisolierung  
Séparation potentiel 2 entre Sensor 1 und Sensor 2  
Type séparation du potentiel 2 Funktionisolierung  
Position de montage waager. auf Hutschiene  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
35 x 15 EN/IEC 60715  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier façade PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 101.4  
Dimension largeur 22.5  
Dimension profondeur 111  
Poids net 120  
Poids brut 130  
 
Directive RoHS toutes les directives connexes  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1 %  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242205  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001422  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548069617  
Volume 0.366  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1  
 

필수적 액세서리

Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set 783544
스프링 타입 단자, PNOZmulti 2 모션 모니터링 모듈 2MM, 1세트.
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set 793544
플러그인 스크류 단자, PNOZmulti 2 모션 모니터링 2MM, 1세트.

선택적 액세서리

MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
PNOZmulti 2 및 PSS 4000 모션 모니터링용 어댑터 케이블, 1.5 m.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
MM A MINI-IO CAB99 2.5m 772201
PNOZmulti 2 및 PSS 4000 모션 모니터링용 어댑터 케이블, 2.5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
MM A MINI-IO CAB99 5.0m 772202
PNOZmulti 2 및 PSS 4000 모션 모니터링용 어댑터 케이블, 5 m.
PNOZ msi b4 Box
PNOZ msi b4 Box 773845
증분 인코더를 근접 스위치에 연결하기 위한 차폐형 연결 박스 PSEN msi b4, 풀(pull) 저항기 포함/비포함, 근접 스위치용 추가 전원 포함.
PNOZ msi S09
PNOZ msi S09 773870
범용 어댑터, 9-핀 D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 속도 모니터 및 PSS 모션 모니터링용.
PNOZ msi S15
PNOZ msi S15 773871
범용 어댑터, 15-핀 D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 속도 모니터 및 PSS 모션 모니터링용.
PNOZ msi S25
PNOZ msi S25 773872
범용 어댑터, 25-핀 D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2 속도 모니터 및 PSS 모션 모니터링용.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs) 779260
베이스 유닛 PNOZmulti의 왼쪽에 모듈을 연결하기 위한 커넥터, 노란색/검정색(10개).

적합 분야:

PNOZ m B0
PNOZ m B0 772100
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 베이스 유닛, 확장 가능, 20x 안전 디지털 입력, 4x 안전 반도체 출력.
PNOZ m B1
PNOZ m B1 772101
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2 베이스 유닛, 확장 가능, Ethernet 인터페이스(스위치 포함), USB 20 메모리.
PNOZ m ES Powerlink
PNOZ m ES Powerlink 772119
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 필드버스 모듈, POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
PNOZ m EF Multi Link 772120
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈 2개의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 안전 연결.
PNOZ m EF PDP Link
PNOZ m EF PDP Link 772121
소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 확장 모듈, 안전한 분산화 I/O 모듈.