Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772171","name":"PNOZ m EF 2MM","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ m EF 2MM
Numero dell'articolo: 772171
GTIN: 4046548069617
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
controllo sicuro di 2 assi.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Campo di applicazione | Fail-safe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte della tensione interna | über Basisgerät |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
Ingresso interruttore di prossimità
| Freq.mon.prog.snz. isteresi SP | 0,1 Hz - 5 kHz |
Ingresso encoder incrementale
| Numero di ingressi encoder inc | 2 |
| Colleg. (encoder incrementale) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Fase segnali diff. enc. incr. | 90° ±30° |
| Freq.mon.prog.snz. isteresi EI | 0,1 Hz - 500 kHz |
Ingressi
| Isolam. elettrico ingresso | ja |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensazione ammessa | unzulässig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti | IP20 |
Tempi
| Tempo risp.super.valori limite | 1/f_ist + 16 ms |
Separazione potenziale
| Isolamento elettrico 1 tra | Sensor und Systemspannung |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Funktionsisolierung |
| Isolamento elettrico 2 tra | Sensor 1 und Sensor 2 |
| Tipo isolamento elettrico 2 | Funktionisolierung |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | waager. auf Hutschiene |
| Dimensioni guide DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Tipo di morsetto | steckbar |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 101.4 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 111 |
| Peso netto | 120 |
| Peso lordo | 130 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
Tutte le relative direttive
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 % |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242205 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069617 |
| Volume | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 1,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 2,5 m.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Cavo adattatore per PNOZmulti 2 e per Motion Monitoring PSS 4000, 5 m.
PNOZ msi b4 Box
773845
Scatola di collegamento schermata PSEN msi b4, per collegamento di un
encoder incrementale con un interruttore di prossimità, con/senzaresistenza pull,
con alimentazione supplementare per l’interruttore di prossimità.
PNOZ msi S09
773870
Adattatore universale, 9 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S15
773871
Adattatore universale, 15 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ msi S25
773872
Adattatore universale, 25 poli Sub-D, per PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
contagiri e Motion Control PSS.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connettore di connessione per il collegamento dei moduli al latosinistro del
dispositivo base PNOZmulti, giallo/nero (10 pezzi).
Accessori obbligatori per il funzionamento
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
783544
Morsetti a molla, modulo PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 1 set.
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
793544
Morsetto a vite “plug-in”, PNOZmulti 2 Motion Monitoring 2MM, 1 set.
Adatto a
PNOZ m B0
772100
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase,
espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite asemiconduttore di sicurezza.
PNOZ m B1
772101
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase,
espandibile, interfaccia Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Dispositivi di controllo di sicurezza compatti e configurabili PNOZmulti2, modulo fieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
collegamento sicuro di 2 sistemi di sicurezza compatti, configurabili
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespansione,
collegamento sicuro di moduli I/O decentralizzati.