Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"772171","name":"PNOZ m EF 2MM","price":"526.85","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ m EF 2MM
Numer produktu: 772171
GTIN: 4046548069617
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne monitorowanie 2 osi.
Sztuka
Cena
€526.85
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Zakres zastosowań | Fail-safe |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Źródło napięcia wewnętrznego | über Basisgerät |
| Typ napięcia UINT1 | DC |
Wejście przełącznika zbliżeniowego
| F.prog.bez hist.czuj.zbl.mon. | 0,1 Hz - 5 kHz |
Wejście enkodera inkrementalnego
| Liczba wejść czujników inkreme | 2 |
| Przyłącze (enkoder inkrement.) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz | 90° ±30° |
| Progr.funk.bez inkr.histerezy | 0,1 Hz - 500 kHz |
Wejścia
| Wejścia z izol. potencjałów | ja |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy | 0 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dozwolona kondensacja? | unzulässig |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | II |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków | IP20 |
Times
| Czas reakcji wzg. wart. limitu | 1/f_ist + 16 ms |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | Sensor und Systemspannung |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Funktionsisolierung |
| Izolacja potencjałowa 2 między | Sensor 1 und Sensor 2 |
| Typ izolacji potencjałowej 2 | Funktionisolierung |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | waager. auf Hutschiene |
| Wymiary szyny DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Styl zacisków | steckbar |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 101.4 |
| Szerokość | 22.5 |
| Głębokość | 111 |
| Ciężar netto | 120 |
| Ciężar brutto | 130 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
wszystkie odpowiednie wytyczne
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy |
7a
7c I |
| Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACh |
Ołów
Tlenek ołowiu |
| % udział zanieczyszczenia | > 0,1 % |
| Nr CAS. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Dostępne wejście SCIP | tak |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242205 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069617 |
| Tom | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria opcjonalne
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 1,5m.
€61.51
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 2,5m.
€70.42
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Przewód adaptera do PNOZmulti 2 i PSS 4000 z monitorowaniem ruchu, 5 m.
€88.24
PNOZ msi b4 Box
773845
Ekranowana puszka połączeniowa PSEN msi b4, do podłączenia
enkodera przyrostowego do czujnika zbliżeniowego, z rezystorem/bezrezystora,
z dodatkowym zasilaniem dla czujnika zbliżeniowego.
€80.65
PNOZ msi S09
773870
Uniwersalny adapter, 9-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€183.67
PNOZ msi S15
773871
Uniwersalny adapter, 15-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€210.39
PNOZ msi S25
773872
Uniwersalny adapter, 25-stykowy D-Sub, dla PNOZ msXp, PNOZ s30,
monitora prędkości PNOZmulti 2 i monitorowania ruchu PSS.
€241.45
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Złącze do podłączenia modułów po lewej stronie jednostki bazowej
PNOZmulti, żółty/czarny (10 szt.).
€50.35
Akcesoria obligatoryjne
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
783544
Zaciski sprężynowe, PNOZmulti 2 modułu monitorowania ruchu 2 mm, 1 kpl.
€7.74
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
793544
Zacisk śrubowy wtykowy, PNOZmulti 2, monitorowanie ruchu 2 mm, 1 kpl.
€7.74
Pasuje do
PNOZ m B0
772100
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2
, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, 20 bezpiecznych wejśćcyfrowych, 4 bezpieczne wyjścia półprzewodnikowe.
€712.19
PNOZ m B1
772101
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2,
jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, interfejs Ethernet
zprzełącznikiem, pamięć USB 20.
€541.76
PNOZ m ES Powerlink
772119
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus,
POWERLINK.
€382.10
PNOZ m EF Multi Link
772120
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń
umożliwiający bezpieczne podłączenie 2 konfigurowalnych kompaktowychsterowników
PNOZmulti 2.
€262.73
PNOZ m EF PDP Link
772121
Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń,
bezpieczne zdecentralizowane moduły I/O.
€262.73