Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"772171","name":"PNOZ m EF 2MM","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ m EF 2MM
Ürün numarası: 772171
GTIN: 4046548069617
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
2 eksenin emniyetli izlenmesi.
Birim
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Uygulama aralığı | Fail-safe |
Teknik veri
Elektriksel veri
| UINT1'in amacı | Versorgung des Moduls |
| Dahili voltaj kaynağı | über Basisgerät |
| UINT1 voltaj tipi | DC |
Giriş yakınlık anahtarı
| Yak. anahtrsız prog. izl. fon. | 0,1 Hz - 5 kHz |
Giriş artımlı kodlayıcı
| Artımsal enkoder giriş sayısı | 2 |
| Bağlantı (artım kodlayıcı) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Faz knm. dif.sin. art.enk. | 90° ±30° |
| Hist. art. yok prog. mon. fnk. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Girişler
| Potansiyel yalıtım girişi | ja |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
Zamanlar
| Sınır değ. üz. reaks. süresi | 1/f_ist + 16 ms |
Elektriksel izolasyon
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | Sensor und Systemspannung |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Funktionsisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Sensor 1 und Sensor 2 |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Funktionisolierung |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | waager. auf Hutschiene |
| DIN rayı boyutları |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
| Bağlantı terminali |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Terminal yapısı | steckbar |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 101.4 |
| Genislik boyutu | 22.5 |
| Derinlik boyutu | 111 |
| Net agirlik | 120 |
| Brüt ağırlık | 130 |
Çevre
| RoHS direktifi |
tüm ilgili kılavuzlar
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 % |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242205 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069617 |
| Cilt | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ msi b4 Box
773845
PSEN msi b4 korumalı bağlantı kutusu, yakınlık
anahtarına artımlı kodlayıcı bağlamak için, çekme direnci var/yok,
yakınlık anahtarı için ek besleme ile.
PNOZ msi S09
773870
Evrensel adaptör, 9 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi S15
773871
Evrensel adaptör, 15 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ msi S25
773872
Evrensel adaptör, 25 pimli D-Sub, PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti 2
hızlı monitör ve PSS hareket izleme için.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
PNOZmulti temel ünitesinin sol tarafında bulunan modüllere bağlantı
konektörü, sarı/siyah (10 parça).
Mecburi operasyon aksesuarları
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
783544
Yaylı terminaller, PNOZmulti 2 Hareket İzleme modülü 2MM, 1 set.
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
793544
Geçmeli vidalı terminal, PNOZmulti 2 Hareket İzleme 2MM, 1 set.
Şunlar için uygundur
PNOZ m B0
772100
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük
kontrolörler, temel ünite, genişletilebilir, 20 emniyetli dijital giriş,4 emniyetli yarı iletken çıkışı.
PNOZ m B1
772101
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler
temelünitesi,
genişletilebilir, anahtarlı Ethernet arabirimi, USB 20 bellek.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, endüstriyelhaberleşme modülü,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü
2 yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörün
emniyetli bağlantısı.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, genişletmemodülü,
emniyetli merkezi olmayan I/O modülleri.