Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"772171","name":"PNOZ m EF 2MM","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ m EF 2MM
Номер артикула: 772171
GTIN: 4046548069617
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
безопасный мониторинг 2 осей.
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Области применения | Fail-safe |
технические данные
электрические данные
| Назначение UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Источник внутр. напряжения | über Basisgerät |
| Тип напряжения UINT1 | DC |
Вход бесконтактного выключателя
| Прог.конт. б.гист. конц. выкл. | 0,1 Hz - 5 kHz |
Входной инкрементный энкодер
| Подсоединение импульс. датчика | 2 |
| Соединение (энкодер приращений | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. | 90° ±30° |
| Прог. контр. без гист. инкр. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Входы
| Вход с развязкой потенциалов | ja |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Конденсация допустима? | unzulässig |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 m |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | IP54 |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм | IP20 |
Times
| Время откл. после пред. знач. | 1/f_ist + 16 ms |
Потенциальное разделение
| Развязка потенциалов 1 между | Sensor und Systemspannung |
| Тип развязки потенциалов 1 | Funktionsisolierung |
| Развязка потенциалов 2 между | Sensor 1 und Sensor 2 |
| Тип развязки потенциалов 2 | Funktionisolierung |
механические данные
| Монтажное положение | waager. auf Hutschiene |
| Размеры рейки DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Нижняя часть материала корпуса | PC |
| Материал корпуса лиц. панели | ПК |
| Материал верхней части кожуха | PC |
| Соединительная клемма |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Тип клеммы | steckbar |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24 - 12 AWG |
| Размер по высоте | 101.4 |
| Размер по ширине | 22.5 |
| Размер по глубине | 111 |
| Вес нетто | 120 |
| Вес брутто | 130 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
все соотв. инструкции
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 % |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242205 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069617 |
| Объем | 0.366 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Необходимые принадлежности
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
783544
Пружинные клеммы, модуль контроля движения PNOZmulti 2 2MM, 1 комплект.
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
793544
Съемная винтовая клемма для модуля контроля движения PNOZmulti 2 2MM, 1комплект.
Дополнительные принадлежности
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
772200
Кабель адаптера для системы PNOZmulti 2 и системы контроля движения PSS4000, 1,5 м.
MM A MINI-IO CAB99 2.5m
772201
Кабель адаптера для системы PNOZmulti 2 и системы контроля движения PSS4000, 2,5 м.
MM A MINI-IO CAB99 5.0m
772202
Кабель адаптера для системы PNOZmulti 2 и системы контроля движения PSS4000, 5 м.
PNOZ msi b4 Box
773845
Экранированная соединительная коробка PSEN msi b4 для подключения
инкрементального энкодера к бесконтактному выключателю, с/безподтягивающего резистора,
с дополнительным питанием для бесконтактного выключателя.
PNOZ msi S09
773870
Универсальный адаптер, 9-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi S15
773871
Универсальный адаптер, 15-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi S25
773872
Универсальный адаптер, 25-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Левосторонний разъем для подключения модулей к
базовому блоку PNOZmulti, желтый/черный (10 шт.).
Подходит для
PNOZ m B0
772100
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, базовыйблок,
расширяемый, 20 безопасных цифровых входов, 4 безопасныхполупроводниковых выхода.
PNOZ m B1
772101
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2,базовый
блок,
расширяемый, интерфейс Ethernet с коммутатором, память USB 2.0.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульпромышленной сети,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
безопасное подключение 2 конфигурируемых безопасных компактныхконтроллеров
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модульрасширения,
безопасные децентрализованные модули ввода-вывода.