Vergleichen 0
Videotutorials
Österreich | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

PITgatebox Taster-Unit

Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PIT gb KLLE

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC) und 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) sowie 1 Schlüsselschalter (2 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Zubehör Passend dazu... Alternativen Vergleichen Download

PIT gb BLLE y

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NO/ 1 NC) und 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) sowie 1 Schlüsseltaster (1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Zubehör Passend dazu... Alternativen Vergleichen Download

PIT gb CLLE y

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NO/ 1 NC) und 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Zubehör Passend dazu... Alternativen Vergleichen Download

PIT gb LLLE

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC) und 3 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Zubehör Passend dazu... Alternativen Vergleichen Download

PIT gb LLTE

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC) und 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und 1 beleuchteter Drucktaster (1 NC), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Vergleichen Download

PIT gb LLUL

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen, 40 mm Baubreite, Box mit 1 rotem hervorstehendem unbeleuchteten Drucktaster (je 1 NC) und 3 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Vergleichen Download

PIT gb LLLL

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen, 40 mm Baubreite, Box mit 4 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Vergleichen Download

PIT gb WLLE

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und 1 Wahlschalter (2 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Vergleichen Download

PIT gb CSSE

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC) und 2 beleuchteten Drucktastern (je 2 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Vergleichen Download

PIT gb LLME

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und 1 Leuchtmelder, Anschluss 12- pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Vergleichen Download

PIT gb LLLP

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Betriebshalt (2 NC) und 3 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Vergleichen Download

PIT gb DLLE y

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Not-Halt (2 NC/ 1 NO), 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO) und 1 unbeleuchteten Drucktaster (1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Vergleichen Download

PIT gb CLLP y

PITgatebox (Taster-Unit), vorkonfektioniertes Gehäuse mit Bedienelementen und Not-Halt, 40 mm Baubreite, Box mit Betriebshalt (2 NC/ 1 NO) und 2 beleuchteten Drucktastern (je 1 NO), Anschluss 12-pol. M12 Stecker, IP65, inkl. Farbkappen in den Farben GN, BU, RD, YE sowie transparent

Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Pilz Österreich

Pilz Ges.m.b.H. Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 7986263-0
E-Mail: pilz@pilz.at

Technischer Support

Telefon: +43 1 7986263-444
E-Mail: techsupport@pilz.at