text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
16 producten gevonden
PIT gb CLLE y
G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 blindstop, 12-pol. M12- connector (male), incl. set gekleurde doppen

€171.32
PIT gb CLLP y
G1000031
GTIN: 4046548097917
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 Pilz-drukknop (2 NC), 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

€171.32
PIT gb LLUL
G1000027
GTIN: 4046548097788
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met 3 verlichte drukknoppen (1 NC, 3 NO), 1 niet-verlichte drukknop met uitstekende afdekking (rood), 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

€159.01
PIT gb LLLL
G1000026
GTIN: 4046548097771
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met 4 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

€159.99
PIT gb CSSE
G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 2 verlichte drukknoppen (elk 2 NO), 1 blindstop, 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

€171.32
PIT gb WLLE
G1000032
GTIN: 4046548097924
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 keuzeschakelaar (2 NO), 12-pol. M12-connector(male), incl. set gekleurde doppen

€196.94
PIT gb LLME
G1000034
GTIN: 4046548097948
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 signaallamp, 12-pol. M12-connector (male),incl. set gekleurde doppen

€183.64
PIT gb LLLP
G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met 3 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 Pilz-drukknop (2 NC), 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

€183.64
PIT gb DLLE y
G1000033
GTIN: 4046548097931
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 niet-verlichte drukknop (1 NO), 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

€184.63
PIT gb LLTE
G1000028
GTIN: 4046548097795
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 3 verlichte drukknoppen (1 NC, 2 NO), 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

€183.64
PIT gb BLLE y
G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 sleutelschakelaar (1 NO), 12- pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

€209.26
PIT gb LLLE
G1000001
GTIN: 4046548088922
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC) en 3 verlichte drukknoppen, 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

€183.64
PIT gb KLLE
G1000004
GTIN: 4046548088953
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), sleutelschakelaar (2 NO), 12-pol. M12- connector (male), incl. set gekleurde doppen

€209.26
PIT gb ALLE y
G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop met meldcontact (2 NC,1 NO), 2 verlichte drukknoppen (elk 1 NO), 1 sleutelschakelaar 1x 90° (1 NO), 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

€209.26
PITgb VMCE
G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox (knoppenunit), behuizing met noodstop (2 NC), 1 drukknop blauw, 1 signaallamp, 1 blindstop, 12-pol. M12-connector (male), incl. set gekleurde doppen

€194.62
PIT gb flat seal set
G1000043
GTIN: 4046548104660
Vlakke afdichting incl. afstandsbussen voor PITgatebox

€14.65

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik