text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
16 tuotetta löytyi
PIT gb CLLE y
G1000002
GTIN: 4046548088939
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytyssignaalikoskettimella (2 NC), 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), 1 umpitulppa, 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.

Tilauksesta
PIT gb LLLP
G1000030
GTIN: 4046548097900
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa 3 valaistua painiketta (1 NOkukin), 1 Pilz-painike (2 NC), 12-napainen M12-urosliitin, sis.värikorkkisarjan.

Tilauksesta
PIT gb DLLE y
G1000033
GTIN: 4046548097931
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytyssignaalikoskettimella (2 NC), 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), 1 valaisematon painike (1 NO),12-napainen M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan

Tilauksesta
PIT gb CLLP y
G1000031
GTIN: 4046548097917
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa 2 valaistua painiketta (1 NOkukin), 1 Pilz-painike (2 NC), 12-napainen M12-urosliitin, sis.värikorkkisarjan.

Tilauksesta
PIT gb BLLE y
G1000003
GTIN: 4046548088946
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytyssignaalikoskettimella (2 NC), 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), 1 avainkytkin (1 NO),12-napainen M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan

Tilauksesta
PIT gb LLLE
G1000001
GTIN: 4046548088922
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC) ja 3valaistua painiketta, 12-napainen M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.

Tilauksesta
PIT gb KLLE
G1000004
GTIN: 4046548088953
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC), 2valaistua painiketta (kumpikin 1 NO), avainkatkaisin (2 NO), 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.

Tilauksesta
PIT gb LLTE
G1000028
GTIN: 4046548097795
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC) ja 3valaistua painiketta (1 NC, 2 NO), 12-napainen M12-urosliitin, sis.värikorkkisarjan.

Tilauksesta
PIT gb LLUL
G1000027
GTIN: 4046548097788
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa 3 valaistua painiketta (1 NC, 3 NO), 1 valaisematon painike, jossa on ulkoneva kansi (punainen), 12-napainen M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan .

Tilauksesta
PIT gb LLLL
G1000026
GTIN: 4046548097771
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa 4 valaistua painiketta (1 NOkukin), 12-napainen M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.

Tilauksesta
PIT gb CSSE
G1000029
GTIN: 4046548097894
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC) ja 2valaistua painiketta (kumpikin 2 NO), 1 umppitulppa, 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.

Tilauksesta
PIT gb WLLE
G1000032
GTIN: 4046548097924
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC) ja 2valaistua painiketta (kumpikin 1 NO), 1 valitsin (2 NO), 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan

Tilauksesta
PIT gb LLME
G1000034
GTIN: 4046548097948
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC) ja 2valaistua painiketta (kumpikin 1 NO), 1 merkkivalo, 12-napainenM12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan.

Tilauksesta
PITgb VMCE
G1000044
GTIN: 4046548106817
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytys (2 NC), 1sininen painike, 1 merkkivalo, 1 umpitulppa, 12-napainen M12-urosliitin,sis. värikorkkisarjan.

Tilauksesta
PIT gb ALLE y
G1000046
GTIN: 4046548111897
PITgatebox (painikeyksikkö), kotelo, jossa hätäpysäytyssignaalikoskettimella (2 NC, 1 NO), 2 valaistua painiketta (1 NO kumpikin), 1 avainkytkin 1x90° (1 NO), 12-nap. M12-urosliitin, sis. värikorkkisarjan

Tilauksesta
PIT gb flat seal set
G1000043
GTIN: 4046548104660
Tiiviste sis. välikeholkit PITgateboxille

Tilauksesta

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus