text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ XE1 24VDC

Produktnummer: 774620
GTIN: 
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm. Expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CCC  
CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Effektforbrug DC 2  W
Omgivelsestemperatur 0 - 60  °C
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vilkårlig  
Mål, højde 94  mm
Mål, bredde 27  mm
Mål, dybde 122  mm
Bruttovægt 1  g