Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"774620","name":"PNOZ XE1 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ XE1 24VDC
Número do produto: 774620
GTIN:
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel
wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm.
Expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Dados gerais
| Homologação |
CCC
CE Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Absorção de potência CC | 2 W |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Dimensão altura | 94 mm |
| Dimensão de profundidade | 122 mm |
| Dimensão de profundidade | 27 mm |
| Peso bruto | 1 g |