Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"774620","name":"PNOZ XE1 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ XE1 24VDC
Kód materiálu: 774620
GTIN:
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel
wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm.
Expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CCC
CE cULus Listed EAC TÜV |
Technická data
Elektrické údaje
| Spotřeba el. energie DC | 2 W |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | 0 - 60 °C |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP40 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | libovolný |
| Rozměr výška | 94 mm |
| Rozměr šířka | 27 mm |
| Rozměr hloubka | 122 mm |
| Celková hmotnost | 1 g |