text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ XE1 24VDC

Numéro de l'article: 774620
GTIN: 
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm. Expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CCC  
CE  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Puissance absorbée DC 2  W
Température d’utilisation 0 - 60  °C
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP40  
Indice de protection bornes
Position de montage Quelconque  
Dimensions hauteur 94  mm
Dimension largeur 27  mm
Dimension profondeur 122  mm
Poids brut 1  g