Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"774620","name":"PNOZ XE1 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ XE1 24VDC
Numer produktu: 774620
GTIN:
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel
wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm.
Expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CCC
CE Na liście cULus EAC (Europa i Azja) TÜV |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Pobór mocy DC | 2 W |
Dane dotyczące środowiska
| Temperatura pracy | 0 - 60 °C |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP40 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Wysokość | 94 mm |
| Szerokość | 27 mm |
| Głębokość | 122 mm |
| Ciężar brutto | 1 g |