Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"774620","name":"PNOZ XE1 24VDC","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PNOZ XE1 24VDC
Номер артикула: 774620
GTIN:
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel
wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm.
Expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CCC
CE Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
| потребляемая мощность DC | 2 W |
Экологические данные
| Окружающая температура | 0 - 60 °C |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP40 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Размер по высоте | 94 mm |
| Размер по ширине | 27 mm |
| Размер по глубине | 122 mm |
| Вес брутто | 1 g |