Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"774620","name":"PNOZ XE1 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PNOZ XE1 24VDC
Tuotenumero: 774620
GTIN:
Safety relay/expansion module (standalone) Input: 1-/2-/3-channel
wiring with detection of shorts across contacts Width: 22.5 mm.
Expansion module for PNOZ XM1. Safety relays PNOZplus.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CCC
CE cULus Listed EAC TÜV |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Tehonkulutus DC | 2 W |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | 0 - 60 °C |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % RH 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP40 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Asennusasento | vapaa |
| Mitta korkeus | 94 mm |
| Leveysmitta | 27 mm |
| Syvyysmitta | 122 mm |
| Bruttopaino | 1 g |