text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
  • 1(current)
  • 2
  • 3
56 produkter fundet
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
GTIN: 4046548107128
Forbindelsesledning, USB 2.0 type A til USB 2.0 type Mini-B, ledertværsnit: 0,09 mm², afskærmet, kabellængde: 3 m

Kr.176.00
PNOZ m Spring Terminal X1
751018
GTIN: 4046548106244
Indstikbar fjederklemme X1 til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, kodning type 2.

Kr.48.00
PNOZ m Screw Terminal X1
750018
GTIN: 4046548106237
Indstikbar skrueklemme X1 til de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, kodning type 2.

Kr.48.00
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
USB-lager, 512 MB, til PNOZ m B1, basismodul PNOZmulti 2.

Kr.250.00
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti-chipkort, 1 stk., 32 kB.

Kr.167.00
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
PNOZmulti-chipkort, sæt med 10 stk., 8 kB.

Kr.956.00
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Holder til chipkort, til PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

Kr.95.00
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Mærkat til chipkort, små styringer PNOZmulti, 12 stk.

Kr.95.00
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti-chipkort, 1 stk., 8 kB.

Kr.105.00
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmulti-chipkort, sæt med 10 stk., 32 kB.

Kr.1,433.00
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Chipkortlæser til PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

Kr.714.00
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
GTIN: 4046548067538
Forbindelsesstik til tilslutning af modulerne på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).

Kr.383.00
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
GTIN: 4046548069051
Slutterminering på venstre side af basismodulet PNOZmulti, gul/sort (10 stk.).

Kr.325.00
MM A MINI-IO CAB17 1.5m
772250
GTIN: 4046548086621
Motion Monitoring Adapter BOS/REX 15/15 1,5 m.

Kr.692.00
MM A MINI-IO CAB03B R 2.5m
772251
GTIN: 4046548086959
Motion Monitoring Adapter SI/HA 15/15 2,5 m med 3x 120 ohm modstand.

Kr.932.00
MM A MINI-IO CAB02A 2.5m
772218
GTIN: 4046548087949
Motion Monitoring Adapter HEID 25/25, 2,5 m, kabeludgang til højre.

Kr.743.00
MM A MINI-IO CAB02B 2.5m
772219
GTIN: 4046548087956
Motion Monitoring Adapter HEID 25/25, 2,5 m, kabeludgang til venstre.

Kr.743.00
Set 5 Screw Terminals
750017
GTIN: 4046548088038
Sæt med indstikbare skrueklemmer til PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, de små styringer PNOZmulti 2.

Kr.38.00
MM A MINI-IO CAB09B 2.5m
772260
GTIN: 4046548090727
Motion Monitoring Adapter AMK 15/15 2,5 m, kabeludgang forneden.

Kr.743.00
Set 5 Spring Terminals
751017
GTIN: 4046548088045
Sæt med indstikbare fjederklemmer til PNOZ m EF SafetyNet, kommunikationsmodul, de små styringer PNOZmulti 2.

Kr.38.00
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug